Akumulatorowa wkrętarka z udarem stycznym SID 8-A22
Nowy produktProdukt #r4659308
Najwyższej klasy akumulatorowa wkrętarka 22 V z udarem stycznym, z sześciokątnym uchwytem narzędziowym 7/16", przystosowana do dużych obciążeń
- Rodzaj uchwytu: Sześciokątny 7/16 cala (11,11 mm)
- Cecha: Mechanizm udaru o dużej mocy i wydajności
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 2200 obr./min
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Dedykowany mechanizm udaru oraz inteligentna elektronika zapewniają optymalne wiercenie i wkręcanie do drewna
- Sześciokątny uchwyt narzędziowy 7/16" z kołnierzem umożliwiający łatwą wymianę wiertła nawet w rękawicach ochronnych
- Specjalnie zaprojektowany uchwyt zapewniający komfort pracy w rękawicach ochronnych
- Jasna dioda LED w podstawie urządzenia zapewnia bezpośrednie oświetlenie miejsca pracy
- Dostępna pełna gama wierteł krętych do gładkiego wiercenia w drewnie
Aplikacje
- Wkręcanie wkrętów do elementów konstrukcji drewnianych za pomocą końcówek wkręcających Torx
- Wkręcanie śrub do elementów drewnianych przy użyciu nasadek i adapterów końcówki sześciokątnej 7/16" na uchwyt 1/2"
- Wiercenie w elementach drewnianych przy użyciu wierteł krętych z chwytem 7/16"
- Wiercenie otworów o dużych średnicach przy użyciu otwornic z chwytem 7/16"
- Wiercenie w słupach z impregnowanego drewna przy użyciu wierteł krętych z chwytem 7/16"
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.