Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 6-A22
Nowy produktProdukt #r9370541
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka 22 V o dużej mocy, z systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i elektronicznym sprzęgłem, do uniwersalnego stosowania w drewnie, metalu oraz innych materiałach
- Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy): 65 Nm (przypadek miękki), 80 Nm (przypadek twardy)
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 490 obr./min; Bieg 2: 2000 obr./min
- Zakres łączenia uchwytów narzędziowych: 2 - 13 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wyjątkowo dobry stosunek wydajności do wielkości
- Opracowany przez Hilti system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed obracaniem się narzędzia w przypadku zablokowania wiertła
- Metalowa skrzynia biegów, gumowe zderzaki i obudowa wzmocniona włóknem szklanym zapewniają maksymalną wytrzymałość
- Silnik bezszczotkowy zapewnia wysoki moment obrotowy i prędkość stosowania, a jednocześnie efektywnie wykorzystuje moc akumulatora
- Dwa światła robocze LED w stopie narzędzia umożliwiają oświetlenie miejsca pracy z minimalnym cieniem
Aplikacje
- Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi, Ø do 32 mm
- Wycinanie gniazd i wykonywanie otworów przelotowych przy użyciu otwornic do maks. średnicy 5"
- Wycinanie gniazd i wykonywanie otworów przelotowych przy użyciu otwornic do maks. średnicy 125 mm
- Szybkie wiercenie otworów w metalu Ø do 1/2" z dużym momentem obrotowym
- Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi, Ø do 1 1/2"
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.