Wkrętarka akumulatorowa ST 1800-A22
Nowy produktProdukt #r5036
Akumulatorowa wkrętarka z regulowanym momentem obrotowym do zastosowań w stali i metalach
- obr./min: 2000 obr./min
- Maks. moment obrotowy: 12 Nm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 252 x 94 x 268 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wysoce wydajna wkrętarka akumulatorowa o mocy urządzenia sieciowego, przystosowana zwłaszcza do prac w branży konstrukcji metalowych
- Kompaktowa, dobrze wyważona konstrukcja z praktycznym i wygodnym chwytem
- Wbudowane sprzęgło momentu obrotowego i ogranicznik głębokości do wkręcania wkrętów samowiercących (wkręcanie z kontrolą momentu i głębokości)
- Skonstruowana aby uzyskać równowagę pomiędzy mocą i prędkością, aby zapewnić wyższą wydajność wkręcania w stali i metalu
- Dla wyższej bezprzewodowej produktywności i większego komfortu pracy dzięki uchwytowi SDT do pracy w pozycji stojącej i prowadnicy wkrętów ST-SG
Aplikacje
- Wkręcanie wkrętów samowiercących i samogwintujących w różne materiały, w tym stal, aluminium i drewno
- Mocowanie arkuszy blach na zakładkę w poszyciach dachowych i ściennych (włącznie z wkrętami magazynkowanymi)
- Mocowanie płyt warstwowych
- Mocowanie kaset ściennych
- Skręcanie profili stalowych lub aluminiowych
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.