REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Hilti Cut Assist – funkcja zautomatyzowanego cięcia. Rozpoczyna cięcie po wykryciu podłoża, następnie w sposób ciągły reguluje prędkość, dobiera biegi i steruje przepływem wody – nawet podczas przecinania prętów zbrojeniowych. Dzięki funkcji Cut Assist można znacznie zwiększyć produktywność i zyskać więcej czasu na wykonywanie innych prac.
  • Brak konieczności stosowania zewnętrznej skrzynki elektrycznej – ze względu na zintegrowany system elektroniki piła ma zwartą konstrukcję, jest poręczna, łatwa do transportowania i może być szybko przygotowana do pracy
  • Głębokość cięcia jest wyświetlana w czasie rzeczywistym na pilocie zdalnego sterowania
  • Bezprzewodowe zdalne sterowanie
  • Wysoka niezawodność dzięki zintegrowanej i uproszczonej elektronice sterującej oraz mniejszej ilości kabli
Aplikacje
  • Wycinanie i poszerzanie otworów na okna i drzwi, otworów w posadzkach, w betonie zbrojonym, konstrukcjach murowych i kamieniu naturalnym
  • Renowacje fasad i balkonów
  • Cięcie diamentowe w miejscach trudno dostępnych

Usługi

Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video