REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wyznaczanie spadków jeszcze nigdy nie było tak łatwe – cyfrowe wprowadzanie wartości spadku w dwóch płaszczyznach, automatyczne kontrolowanie spadku oraz unikalna automatyczna funkcja e-targeting pozwalają na wykonywanie wszystkich prac przez jedną osobę.
  • W połączeniu z pilotem zdalnego sterowania / detektorem promienia PRA 30, niwelator laserowy Hilti PR 300-HV2S stanowi kompleksowe, bardziej niezawodne rozwiązanie do praktycznie wszystkich zadań wykonywanych na zewnątrz związanych z poziomowaniem, ustawianiem w jednej płaszczyźnie i ustawianiem pod kątem prostym
  • Wytrzymały – amortyzujące rękojeści i uchwyt detektora, zaprojektowane zgodnie ze standardami armii amerykańskiej (MIL-STD-810G) oraz stopień ochrony IP66 zapewniają precyzję wiązki lasera nawet w trudnych warunkach na budowie
  • Szybkie i automatyczne ustawianie płaszczyzny lasera dzięki systemowi Auto Alignment System
  • Tryb nadzoru – urządzenie monitoruje i koryguje płaszczyznę lasera w regularnych odstępach czasu, zapewniając najwyższą niezawodność
Aplikacje
  • Poziomowanie – roboty drogowe, deskowania, wylewanie betonu, wykonywanie wykopów itp.
  • Ustawianie – przenoszenie linii budynku, ustawianie kolumn, fasad
  • Tyczenie spadków w dwóch kierunkach – rampy, parkingi, rury
  • Ustawianie pod kątem prostym – deskowania

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video