Podpory rur MI-PS 1/1
Nowy produktProdukt #r6205
Pojedyncza podpora rury ocynk ogniowy do mocowania rur DN 25-150 do belek MI przy dużych obciążeniach.
- Skład materiału: Podpora: S235JRG-2 - DIN EN 10025, śruba: stal 8.8, nakrętka: stal 8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: podpora, 70 μm - DIN EN ISO 1461, śruba, nakrętka 45 μm - DIN EN ISO 1461
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Z otworami do montowania jako lekkie punkty stałe
- Inne średnice dostępne na zamówienie
- Łatwy montaż, niski współczynnik tarcia
- Wersja ciężka do dużych obciążeń
Aplikacje
- Do mocowania rur z uchwytami jako punkty stałe lub z łącznikami jako punkty przesuwne
- Do stosowania w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, petrochemicznym oraz w spalarniach i elektrowniach
- Montaż lekkich punktów stałych
- Wersja do dużych obciążeń, do rur o średnicach od DN 25 do DN 150
- Do rur o średnicach od DN 25 do DN 150
![B_mark_PDP_APC_70x50](/medias/sys_master/images/h56/h1e/10049007845406.png)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.