REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

System szyn do dużych obciążeń (MIQ)

System szyn do dużych obciążeń, ze zintegrowanym profilem MQ ułatwiającym montaż rurociągów

System szyn do dużych obciążeń, ze zintegrowanym profilem MQ ułatwiającym montaż rurociągów
Stopa MIQB-CD Ocynkowana ogniowo stopa do mocowania belek MIQ do betonu
Stopa MIQB-S Ocynkowana ogniowo stopa do mocowania belek MIQ do stali
MI-SGC M12 Ocynkowany ogniowo pojedynczy łącznik dźwigarów do mocowania stalowych płytek podstawy MIQ bezpośrednio do belek stalowych
MIQC-H Ocynkowane ogniowo łączniki do mocowania ze sobą dwóch belek MIQ w warunkach dużych obciążeń
Łącznik MIQC-E Ocynkowany ogniowo łącznik stosowany do podłużnego łączenia belek MIQ w przypadku większych rozpiętości w zastosowaniach do dużych obciążeń
Łącznik MIQC-SC Ocynkowany ogniowo łącznik do stosowania z płytami MIQ umożliwiającymi swobodne pozycjonowanie belki
Podpora rury MP-PS 2-2 Regulowane podwójne podpory rur z powłoką do stosowania na zewnątrz, do mocowania rur o średnicy 21-328 mm (1/2" do 12") do różnych materiałów podłoża w środowiskach średnio korozyjnych
Podpora rury MP-PS 4-2 Regulowane poczwórne podpory rur z powłoką do stosowania na zewnątrz, do mocowania rur o średnicy 217-610 mm (8" do 24") do różnych materiałów podłoża w środowiskach średnio korozyjnych
Opaski do rur MP-US OC Opaski do rur z powłoką do stosowania na zewnątrz (OC) do uniwersalnych zastosowań w instalacjach rurociągowych
MP-UB (metryczne) Ocynkowane obejmy typu U do uniwersalnych zastosowań w instalacjach rurociągowych
MP-UB OC (metryczne) Obejmy typu U z powłoką do stosowania na zewnątrz (OC) do uniwersalnych zastosowań w instalacjach rurociągowych
Prowadnica rolkowa MRG 2,0-F Ocynkowana ogniowo prowadnica rolkowa klasy Premium do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych w warunkach średnich obciążeń