REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Punkty stałe i prowadnice przesuwne

Punkty stałe, elementy i prowadnice przesuwne o zróżnicowanej odporności na korozję, do rurociągów instalacji grzewczych lub chłodniczych narażonych na zmiany długości spowodowane rozszerzalnością termiczną

Punkty stałe, elementy i prowadnice przesuwne o zróżnicowanej odporności na korozję, do rurociągów instalacji grzewczych lub chłodniczych narażonych na zmiany długości spowodowane rozszerzalnością termiczną
Punkt stały lekki MFP-LD Ocynkowany podwójny punkt stały z usztywnieniem po jednej stronie, do małych obciążeń, maks. 8 kN
Wieszak wychylny MPH Ocynkowany galwanicznie wieszak wychylny klasy Premium do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych w warunkach dużych obciążeń
Prowadnica ślizgowa MSG 1,0 Ocynkowana prowadnica ślizgowa klasy Premium do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych w warunkach lekkich obciążeń
Prowadnica rolkowa MRG 2,0 Ocynkowana prowadnica rolkowa do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych w standardowych warunkach średnich obciążeń
Prowadnica rolkowa MRG 4,0 Ocynkowana prowadnica rolkowa klasy Premium do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych w warunkach dużych obciążeń
MSG-SE Ocynkowana prowadnica ślizgowa klasy Premium do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych w warunkach średnich obciążeń
Punkt stały MFP 1a-F Ocynkowany ogniowo zestaw punktu stałego w celu zapewnienia elastyczności przy zastosowaniach z obciążeniem osiowym rurociągu maks. 3 kN
MFP 1-F Ocynkowany ogniowo zestaw punktu stałego z elementami stężającymi w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności przy zastosowaniach z obciążeniem osiowym rurociągu maks. 3 kN
Punkt stały MFP 3a-F Ocynkowany ogniowo zestaw punktu stałego w celu zapewnienia elastyczności przy zastosowaniach z obciążeniem osiowym rurociągu maks. 6 kN
Punkt stały MFP 3-F Ocynkowany ogniowo zestaw punktu stałego z elementami stężającymi w celu zapewnienia maksymalnej wydajności przy zastosowaniach z obciążeniem osiowym rurociągu maks. 20 kN
Prowadnica rolkowa MRG 2,0-F Ocynkowana ogniowo prowadnica rolkowa klasy Premium do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych w warunkach średnich obciążeń
Prowadnica rolkowa MRG 2,0-R Prowadnica rolkowa klasy Premium, ze stali nierdzewnej, do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych w warunkach średnich obciążeń