REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Ocynkowane galwanicznie systemy szyn montażowych

Ocynkowane modułowe systemy szynowe do montażu rurociągów, kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych. Zaprojektowane specjalnie z myślą o zapewnieniu większej elastyczności montażu i łatwości stosowania

Ocynkowane modułowe systemy szynowe do montażu rurociągów, kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych. Zaprojektowane specjalnie z myślą o zapewnieniu większej elastyczności montażu i łatwości stosowania
Profil MT-20 Szyna montażowa, profil L do trapezów, do zastosowań wewnętrznych
MM-WN Ocynkowana nakrętka motylkowa, do łączenia elementów modułowych systemów podpór do szyn MM
MM-R-16-36 Ocynkowana stopka szyny do mocowania szyn MM do różnych materiałów podłoża
MM-C-16 Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MM 16 mm do zamocowań przy lekkich obciążeniach
MM-C-30 Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MM 30 mm do zamocowań przy lekkich obciążeniach
MM-C-36 Ocynkowana ogniowo szyna montażowa MM 36 mm do zamocowań przy obciążeniach od małych do średnich
MM-T-16-36 Ocynkowany łącznik dźwigarów do mocowania szyn montażowych MM bezpośrednio do belek stalowych
MM-S Ocynkowany uchwyt pręta gwintowanego do mocowania gwintowanych elementów do szyn montażowych MM
MM-ST Ocynkowany, zespolony uchwyt pręta gwintowanego do szybkiego łączenia do szyn montażowych MM
MM-AH-90 Ocynkowany kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MM
MM-A-90 Ocynkowany, fabrycznie zmontowany kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MM
Szyna MQ-21.5 Ocynkowana szyna montażowa MQ 21 mm do zamocowań przy małych/średnich obciążeniach
Szyna MQ-41 Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MQ 41 mm do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQ-41-L Szyna montażowa o średniej wytrzymałości z otworami na kotwy
MQ-41 U Szyna montażowa (bez otworów)
Szyna MQ-41D-L Ocynkowana podwójna szyna montażowa MQ do zamocowań przy średnich obciążeniach
Szyna MQ-41/3 Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MQ o wysokości 41 mm i grubości 3 mm do zamocowań przy średnich obciążeniach
Szyna MQ-21 D Ocynkowana podwójna szyna montażowa MQ do zamocowań przy średnich obciążeniach
Szyna MQ-52 Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MQ 52 mm do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQ-52-72 D Ocynkowana podwójna szyna montażowa MQ do zamocowań przy średnich / dużych obciążeniach
Szyna MQ-72 Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MQ 72 mm do zamocowań przy średnich/dużych obciążeniach
Szyna MQ-124X D Ocynkowana podwójna szyna montażowa MQ do zamocowań przy średnich / dużych obciążeniach
Konsola podwójna MQK-21 D Ocynkowana ogniowo konsola podwójna do zamocowań w warunkach wewnętrznych, przy średnich obciążeniach
Konsola MQK-41 Ocynkowana galwanicznie konsola z pojedynczą szyną montażową MQ o wysokości 41 mm do zastosowań w średnio obciążonych konstrukcjach
Konsola MQK-41/3 Ocynkowana galwanicznie konsola z pojedynczą szyną montażową MQ o wysokości 41 mm i grubości 3 mm
Konsola MQK-41/4 Ocynkowana galwanicznie konsola z pojedynczą szyną montażową MQ o wysokości 41 mm i kwadratową płytą podstawy zwiększającą sztywność
Konsola MQK-72 Ocynkowana galwanicznie konsola z pojedynczą szyną montażową MQ o wysokości 72 mm do zastosowań w średnio obciążonych konstrukcjach
MQK-SK Ocynkowany wspornik kątowy do konsol
MQN-C Ocynkowany galwanicznie łącznik do szyn, do łączenia dowolnych elementów z otworem motylkowym
MQN-CP Wszechstronny, ocynkowany galwanicznie łącznik do szyn z opcją wstępnego zamocowania we wszystkich otworach motylkowych – dla zapewnienia wyższej produktywności
MQA-ST Wstępnie zmontowany uchwyt pręta gwintowanego
MQA-H Uchwyt pręta gwintowanego
Śruba młoteczkowa HHK 41 Standardowa, ocynkowana galwanicznie śruba młoteczkowa do łączenia obejm do rur z szynami montażowymi MQ
Nawiercona płyta MQZ-L Ocynkowana płytka perforowana do montażu i kotwienia za pomocą prętów o określonej odporności ogniowej
Płytka szynowa MQZ-P Ocynkowana galwanicznie płytka szynowa do montażu i do mocowania szyn za pomocą prętów
Płyta podstawy MQG-2 Ocynkowana galwanicznie płyta podstawy do łączenia gwintowanych elementów z szynami montażowymi MQ
MQA-B Najwytrzymalszy ocynkowany uchwyt pręta gwintowanego – przebadany pod kątem odporności ogniowej zgodnie z ETA
Konsola kątowa MQW-H2 Ocynkowana galwanicznie konsola kątowa 90 stopni, do łączenia kilku szyn MQ o dużej nośności
Konsola kątowa MQW-S Ocynkowany kątownik 90 stopni, do łączenia kilku szyn MQ przystosowany do średnich/dużych obciążeń
Stopa MQP-41-CP Najwytrzymalsza, ocynkowana, fabrycznie zmontowana stopa szyny do mocowania szyn MQ do podkonstrukcji
Stopa szyny MQP-1 Ocynkowana galwanicznie stopa szyny do mocowania szyn do betonu przy małych i średnich obciążeniach
Stopa szyny MQP-2 Ocynkowana galwanicznie stopa szyny do mocowania szyn do betonu w miejscach o ograniczonej przestrzeni
Stopa szyny MQP-2/1 Ocynkowana ogniowo stopa szyny do mocowania szyn do różnych materiałów podłoża
Stopa szyny MQP-L Standardowa, ocynkowana stopa szyny do mocowania szyn MQ do podkonstrukcji betonowych
MQP-U Ocynkowany galwanicznie element obrotowy do mocowania / usztywniania modułowych systemów podpór prętami gwintowanymi
MQB Łącznik mostkowy
Klamra dźwigara MQT Ocynkowany łącznik dźwigarów do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
Klamra dźwigara MQT Ocynkowany łącznik dźwigarów do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
Klamra dźwigara MQT Klamra dźwigara do mocowania szyn montażowych do stalowych dźwigarów bez wiercenia lub spawania
Klamra dźwigara MQT-U Ocynkowana galwanicznie klamra dźwigara do mocowania otwartej lub tylnej strony szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
Stopa szyny MQP Ocynkowana galwanicznie stopa przegubowa do mocowania szyn montażowych do betonu
Łączniki MQ3D Ocynkowane galwanicznie elementy do montażu konstrukcji trójwymiarowych bezpośrednio na budowie
MQZ Łącznik szynowy, łącznik zabezpieczający
MQP-82 Ocynkowana galwanicznie stopka szyny do mocowania szyn MQ do betonu
Łącznik do szyn MQV-12 Ocynkowany łącznik do szyn elastycznych stosowany jako podłużne przedłużenie szyn montażowych MQ
Łącznik do szyny MQV-T Ocynkowany galwanicznie łącznik płaski T do szyn do łączenia dwóch szyn montażowych MQ ze sobą
MV 3/2 D-X Ocynkowany galwanicznie elastyczny łącznik do szyn do konstrukcji dwuwymiarowych