Element do mocowania materiałów izolacyjnych D 8-FV
Nowy produktProdukt #r4834
Wysoce wytrzymała spiralna kotwa izolacyjna wkręcana z aprobatą ETA do mocowania do fasad w systemie ETICS
- Materiał podłoża: Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Beton (twardy), Gazobeton, Beton (miękki)
- Zasada działania: Kotwa wkręcana
- Materiał izolacji: Miękka płyta (np. styropianowa), Wełna mineralna
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Specjalne narzędzie do osadzania wraz z kotwą tworzą prawdopodobnie najprostszy na rynku system kotwy wkręcanej ETICS
- Łatwe w użyciu, pozwalają na obniżenie kosztów sprzętu – jedna długość kotwy do wszystkich zastosowań
- Ślady na elewacji po talerzyku kotwy to już przeszłość dzięki niskiej wartości punktowego współczynnika przenikania ciepła χ kotew wkręcanych D 8-FV – najniższej w swojej klasie
- Kontrola wzrokowa prawidłowości montażu
- Nadają się do stosowania w warstwach o grubości od 0 do 110 mm
Aplikacje
- Certyfikowany system kotew dla systemów ETICS
- Mocowanie styropianu o grubości od 100 do 360 mm
- Uniwersalne rozwiązanie do betonu, cegieł pełnych i pustaków (kategorie A, B, C, D i E)
- Nowe budynki, remonty i renowacje