Piła szablasta SR 6-A22
Nowy produktProdukt #r5962267
Akumulatorowa piła szablasta 22 V do ciężkich prac rozbiórkowych i docinania na długość, zaprojektowana z myślą o zapewnieniu niskiego poziomu wibracji i wyjątkowej ergonomii
- Materiał podłoża: Metal, Drewno
- Skok brzeszczotu: 32 mm
- Prędkość skokowa (na biegu jałowym): 2600 suwów/min
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wygodna w użyciu akumulatorowa piła szablasta o dużej mocy przeznaczona do długotrwałych i ciężkich prac rozbiórkowych
- Zaawansowana ergonomia z aktywnym systemem tłumienia wibracji – skonstruowana, aby oferować pewny, oburęczny uchwyt do płynnego cięcia w twardym metalu, drewnie i materiałach budowlanych
- Nowa wersja beznarzędziowego zacisku brzeszczotu – jeszcze łatwiejsze użycie i zminimalizowany czas potrzebny do wymiany brzeszczotów
- Niemal bezpyłowa praca – wystarczy podłączyć opcjonalny adapter SR DRS i zgodny odkurzacz
- Silnik bezszczotkowy – praktycznie bezobsługowy, a tym samym minimalizujący przestoje
Aplikacje
- Do cięcia belek drewnianych o maksymalnej grubości 100 mm zawierających gwoździe
- Do cięcia grubościennych rur stalowych o średnicy maks. 110 mm
- Do cięcia grubościennych rur żeliwnych i rur z innych metali ciężkich
- Do przecinania piłą wszelkich tworzyw sztucznych i szkła
- Do cięcia belek drewnianych o maksymalnej grubości 3-7/8" zawierających gwoździe
Usługi
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.