Inteligentny tag AI T320 ON!Track Bluetooth®
Nowy produkt
Premium
Produkt #r12865554
Wytrzymały tag aktywny do śledzenia lokalizacji sprzętu budowlanego i zapotrzebowania na sprzęt tylko za pośrednictwem systemu Hilti ON!Track 3 – zoptymalizuj zasoby i zaoszczędź czas potrzebny na zarządzanie nimi
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 32 x 22 x 5 mm
- Kod paskowy: Kod paskowy 2D (DataMatrix ECC200)
- Stopień ochrony IP: IP 67
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Zapobieganie kupowaniu większej liczby urządzeń, które nie będą używane – tagi śledzące wykrywają codzienną aktywność, dostarczając informacje o urządzeniach, które nie są używane, oraz o tych, które są najbardziej potrzebne
- Prostsze zarządzanie narzędziami – śledzenie lokalizacji urządzeń/sprzętu i przeprowadzanie szybkiej inwentaryzacji przy użyciu aplikacji ON!Track i oprogramowania chmurowego
- Stopień ochrony IP67 – wysoka odporność na pył i wodę, a także szeroki wybór solidnych zamocowań przystosowanych do trudnych warunków na budowie
- Łatwe rozpoczęcie pracy – wystarczy smartfon z interfejsem Bluetooth®, a lokalny zespół Hilti może już pomóc w oznakowaniu całego sprzętu
Aplikacje
- Śledzenie sprzętu budowlanego niezależnie od marki i typu
- Identyfikowanie konkretnych narzędzi/urządzeń za przy użyciu akcesoriów do inteligentnych etykiet (taśma klejąca, adapter z opaskami kablowymi lub metalowa linka)
- ON!Track zapewnia cyfrowy dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia, częstotliwości użytkowania, przeglądach, ważności gwarancji, ostatnim użytkowniku oraz do innych kluczowych danych
- Część zintegrowanego systemu ON!Track do zarządzania sprzętem (dostępne tylko z aktywną subskrypcją – funkcje zależą od zakresu subskrypcji)
- Aktualizowanie danych dotyczących lokalizacji sprzętu z wykorzystaniem globalnej sieci BLE (w zależności od subskrypcji)