Uczestnicy szkolenia

Nowe szkolenie dla projektantów!

Jak prawidłowo i bezpiecznie projektować zamocowania kotwowe?

Nasze szkolenia podzielone są na moduły. Dzięki temu lepiej dopasujesz ich treść do swoich potrzeb.

Wykorzystaj wiedzę naszych ekspertów: od podstaw techniki zakotwień, przez zaawansowane projektowanie przy wsparciu oprogramowania, aż po praktyczne ćwiczenia bazujące na przykładach zastosowań.

TECHNIKA ZAMOCOWAŃ – SZKOLENIE DLA INŻYNIERÓW I PROJEKTANTÓW

Projektant, dobierając zamocowanie, bierze pod uwagę trzy zagadnienia:

  • prawidłowość obliczeń
  • bezpieczeństwo zamocowania
  • optymalny czas pracy

Nasz zespół doświadczonych ekspertów pomoże Ci dokonać właściwego wyboru. Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy w biurze projektowym oraz na placu budowy.

PROGRAM SZKOLENIA

Zawartość dydaktyczna szkolenia dla projektantów

Program:

  • wiedza z zakresu projektowania zakotwień zgodnie z najnowszymi standardami
  • przegląd systemów kotwiących
  • obowiązujące przepisy i regulacje
  • teoria i metody projektowania i wymiarowania
  • praktyczne przykłady z użyciem nowoczesnego oprogramowania
  • optymalny dobór rozwiązań i efektywne projektowanie

Jesteś zainteresowany?

Zapisz się teraz

Certyfikat ukończenia szkolenia

Korzyści:

  • zwiększ produktywność przez skrócenie czasu projektowania
  • projektuj bezpieczne zamocowania, spełniające wszystkie wymagania
  • dobieraj zamocowania optymalne pod kątem zużycia materiału i wykonania
  • zdobądź certyfikat szkolenia Hilti, potwierdzający Twoje kompetencje
  • skorzystaj z wiedzy i doświadczeń naszego zespołu szkoleniowego
  • buduj stabilny zespół, poprzez rozwój swoich pracowników

MODUŁY SZKOLENIOWE

Projektowanie z oprogramowaniem PROFIS

I. Podstawy techniki mocowań

Wprowadzenie do systemów zakotwień. Poznaj kluczowe kryteria precyzyjnego doboru optymalnego zamocowania. Powiemy Ci o rodzajach i funkcjach różnych systemów i rozwiązań kotwiących. 

Pomiary z PROFIS

II. Projektowanie statyczne zakotwień w betonie

Nasi specjaliści przekażą informacje o zasadach wymiarowania kotew w betonie oraz przedstawią obowiązujące przepisy. Przez praktyczne przykłady dowiesz się, jak dobierać optymalne połączenia. Przy użyciu programu do projektowania PROFIS Engineering, pokażemy, jak efektywnie opracować kompletną specyfikację.

Oprogramowanie PROFIS Engineering

III. Oprogramowanie PROFIS Engineering

Poznaj zalety i możliwości naszego oprogramowania do projektowania PROFIS Engineering. Specjalista Hilti pokaże, jak szybko i bezpiecznie wymiarować zakotwienia w betonie i murze. Pokażemy, jak wymieniać dane między PROFIS i innymi programami. Ponadto otrzymasz cenne wskazówki, dotyczące wykorzystania oprogramowania do wydajnego organizowania prac projektowych.

OFERTA SZKOLENIA

Oferta i struktura szkolenia  
Grupa docelowa: inżynierowie, projektanci, konstruktorzy, technicy
Branża:  różne branże
Czas trwania: 

1-4 godz. (w zależności od wybranych modułów)

Liczba uczestników:  4 - 10 osób
Dokumenty: podręcznik szkoleniowy 
Certyfikaty: certyfikat uczestnictwa
Terminy: ustalane indywidualnie
Miejsce: Hilti Store lub lokalizacja klienta
Cena:  ustalana indywidualnie

Zobacz także:

Testy zamocowań na budowie

Testy zamocowań na budowie

Dowiedz się więcej

Please enter a subline

Please enter link
NOWY MODUŁ PROFIS ENGINEERING

NOWY MODUŁ PROFIS ENGINEERING

Dowiedz się więcej

Please enter a subline

Please enter link

Platforma Ask Hilti

Dowiedz się więcej