Partner of Red Bull Dual Ascent 2023
Partner of Red Bull Dual Ascent 2023

Duże oczekiwania, wysokie wymagania

Partner wydarzenia Red Bull Dual Ascent 2023

Szwajcaria: bujne lasy. Krystalicznie czyste niebo. I ogromna, 220-metrowa betonowa ściana zapory Verzasca górująca nad doliną.

To miejsce, w którym odbędzie się impreza Red Bull Dual Ascent 2023. Miejsce, w którym 24 wspinaczy w dwuosobowych zespołach spróbuje dokonać rzeczy niemożliwych.

Wyjątkowe wyzwanie – również dla Hilti: jesteśmy partnerem firmy Red Bull w tych ekstremalnych zawodach i zapewniliśmy profesjonalne narzędzia i kotwy pozwalające na bezpieczne przygotowanie drogi wspinaczkowej.

 

180 metrów

wspinaczki
w zawodach wielowyciągowych

12 zespołów

złożonych z 24 najlepszych na świecie wspinaczy
walczących obok siebie

12.000 otworów

do seryjnego montażu kotew
z wykorzystaniem technologii SafeSet firmy Hilti

60 lat

utwardzania się betonu
2,4 razy twardszy beton

The wall that challenges all

Ściana, która jest wyzwaniem dla wszystkich

W przypadku sportowców kluczem do sukcesu jest jedna rzecz: absolutna koncentracja i spokój ducha. Aby dać z siebie wszystko, muszą bezwarunkowo zaufać mocowaniom drogi.

Podjęliśmy wyzwanie, jakim było uwolnienie zespołów sportowców od wszelkich obaw: dzięki narzędziom o wysokiej wydajności, naszej eksperckiej wiedzy i sprawdzonym kotwom.

Przygotowanie drogi wspinaczkowej to ciężka praca: 180 metrów montażu w pionie, , praca pod presją czasu, w twardym betonie przy narażeniu na czynniki atmosferyczne i montaż około 12 000 punktów mocowania to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć routesetterzy.

Hilti jest moim partnerem od ponad 40 lat i stworzyłem ponad 2 000 dróg wspinaczkowych. Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem przy użyciu produktów Hilti, dlatego mogę zaufać ich kotwom i narzędziom.

Heli Putz
organizator imprez plenerowych

NURON

Zdobywając ścianę

Sam beton zapory stanowi ogromne wyzwanie. Po 60 latach utwardzania jego wytrzymałość wzrosła 2,4 razy w porównaniu z pierwotną wytrzymałością. W betonie tkwią kawałki skały gnejsowej: ich twardość jest większa niż twardość betonu i jest porównywalna z twardością stali. Oznacza to, że do przygotowania drogi wspinaczkowej w tak ekstremalnych warunkach konieczne jest użycie mocnych narzędzi i wierteł. Dzięki naszemu nowemu akumulatorowemu systemowi 22 V Nuron zespół montażowy może pracować w sposób elastyczny, korzystając z zaawansowanych funkcji zwiększających bezpieczeństwo, bez konieczności częstej wymiany akumulatorów.

Młotowiertarka TE 6-22 w połączeniu z wiertłami TE-CX zapewnia dużą prędkość podczas wiercenia w twardym betonie, oferując jednocześnie kompaktowy rozmiar i niewielki ciężar. Większe bezpieczeństwo i mniejsze zmęczenie zespołu montażowego podczas wiercenia dużej liczby otworów zapewnia aktywny system tłumienia wibracji (AVR) i system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC). Duża pojemność akumulatorów Hilti pozwala na ich rzadszą wymianę podczas pracy.

Poznaj Nuron
safeset

Pokonywanie ograniczeń

Gdy podczas upału wisisz w niewygodnej pozycji na 220-metrowej ścianie, wszystko, co pozwala oszczędzić czas i ma niewielki ciężar, jest wyjątkowo pomocne. Jedną z rzeczy, która pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, jest system SafeSet Hilti, eliminujący podczas montażu kotew czasochłonne, ale kluczowe dla uzyskania odpowiednich parametrów kotew etapy, takie jak czyszczenie otworu, dokręcanie kotew rozprężnych odpowiednim momentem oraz dozowanie właściwej ilości żywicy. Dzięki temu montaż kotew jest szybszy, prostszy i bezpieczniejszy

W tym roku ekipa korzystała z naszej najnowszej innowacji: kotwy hybrydowej HUS4 MAX Hybrid, w przypadku której wystarczyło wywiercić otwory, włożyć patron, wkręcić kotwę za pomocą SIW6 – i gotowe. 

Poznaj SafeSet
ancoranti hilti

Mocna kotwa dla wspinaczy

Kolejna ogromna zaleta: ekipa montażowa może zaoszczędzić czas i pieniądze. Kotwa wkręcana HUS4-H, w połączeniu z patronem HUS4-MAX zawierającym odmierzoną ilość żywicy, to przełom w technologii mocowania, łączący najlepsze cechy kotew mechanicznych i chemicznych.

HUS4-H to kotwa mechaniczna, której montaż jest bardzo łatwy i szybki w porównaniu z montażem tradycyjnych kotew klinowych. Bez czyszczenia, bez dokręcania odpowiednim momentem, bez wbijania, z możliwością łatwego demontażu – dzięki temu kotwa ta idealnie nadawała się do zastosowania właśnie podczas tej imprezy,  na potrzeby której trzeba było wykonać zamocowania tymczasowe.

W połączeniu z żywicą hybrydową HUS4-Max Hybrid kotwa zapewnia niezwykle szybki i łatwy montaż: montaż przeprowadza się nawet 4 razy szybciej niż w przypadku tradycyjnej żywicy iniekcyjnej, uzyskując przy tym takie same parametry jak w przypadku żywicy. To jedyne rozwiązanie wykorzystujące kotwę chemiczną, które nie wymaga czyszczenia ani utwardzania, i pozwala na całkowity demontaż po zakończeniu zawodów.

Poznaj HUS 4-MAX