W JAKICH SYTUACJACH MOŻNA STOSOWAĆ SKANERY I DETEKTORY PRZEZNACZONE DO KONSTRUKCJI BETONOWYCH?

Typowe zastosowania narzędzi i systemów detekcji

Hilti detection systems typical applications

Podczas prac budowlanych nie trudno jest trafić na kolizję ze zbrojeniem, rurami i kablami.

Ich ewentualne naruszenie wiąże się z kosztownymi naprawami, a czasem bywa nawet zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników. Systemy detekcji Hilti minimalizują ryzyko takich sytuacji. Poznasz dzięki nim lokalizację rur, przewodów elektrycznych i prętów zbrojeniowych, bez konieczności wykonania odkrywek.  

Nasze bezprzewodowe systemy detekcji są odporne na wstrząsy, pył oraz wodę. Można je wykorzystywać do:

  • Wykrywania elementów metalowych i niemetalowych osadzonych w podłożu betonowym, ceglanym i innych materiałach.
  • Lokalizowania i analizy prętów zbrojeniowych bez dokonywania niepotrzebnych zniszczeń – system umożliwia określenie grubości betonowej otuliny, rozmiaru i grubości pręta zbrojeniowego oraz jego precyzyjną lokalizację.
  • Lokalizowania rur z metalu i innych materiałów (np. plastik i PCV).
  • Lokalizowania przewodów elektrycznych pod napięciem.
  • Wykrywania innych obiektów: drewna, zbrojenia konstrukcyjnego, kabli sprężających, ściągów, betonowych belek, itp.
  • Wykrywania złożonych konstrukcji zbrojeniowych – jest to szczególnie przydatne podczas remontów dużych obiektów drogowych, takich jak mosty czy tunele.
  • Określania punktów wyjścia przewiertu/wierteł.

Wszystko to sprawia, że systemy detekcji są niezastąpione podczas osadzania kotew i prętów zbrojeniowych. Unikamy, dzięki nim trafiania w newralgiczne elementy instalacji i tym samym zapobiegamy uszkodzeniom wierteł. 

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

    Biuro Techniczne

TYPOWE ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW DETEKCJI

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Analiza strukturalna i inspekcje

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Wiercenie w betonie, kucie i cięcie betonu

Hilti PS 200 Ferroscan detection system

Inspekcje w ramach odbioru prac budowlanych

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Modernizacja w oparciu o technologie zapewniające przenoszenie obciążeń sejsmicznych

Korzystanie z oprogramowania i narzędzi detekcji Hilti daje szereg korzyści.

Aby poznać rozmieszczenie prętów zbrojeniowych, nie trzeba już naruszać istniejącej konstrukcji.

Znacznie zwiększa się bezpieczeństwo na budowie, bo Twoim pracownikom nie grozi już wypadek spowodowany np. naruszeniem przewodów elektrycznych lub kabli sprężających.

Przekłada się to także na terminowe oddanie budowy. 

NIENISZCZĄCA ANALIZA STRUKTURALNA

System PS 300 Ferroscan Hilti, jest przeznaczony do kontroli zbrojenia i nieniszczącej analizy strukturalnej bez ingerencji w istniejącą konstrukcję.

  • Analizuje grubość betonowej otuliny na głębokości do 10 cm.
  • Szybko i łatwo skanuje duże betonowe powierzchnie. 

Skaner Ferroscan PS 300 Hilti może być wykorzystywany bezpośrednio na placu budowy. Wyniki analiz widoczne są na wyświetlaczu w formacie 2D i 3D.

Bardziej szczegółową analizę wyników uzyskasz, stosując oprogramowanie do analizy strukturalnej PROFIS Detection oraz Hilti PROFIS Ferroscan Map.

System Ferroscan PS 300 i Tablet PSA 200 Hilti

SYSTEM FERROSCAN PS 300

Wykrywa pręty zbrojeniowe w podłożu betonowym i określa ich rozmiar, średnicę, a także grubość betonowej otuliny. Uzyskane dane są zapisywane i eksportowane do oprogramowania PROFIS Hilti w celu przeprowadzenia dalszej analizy strukturalnej.

Dowiedz się więcej
Multidetektor PS 50 Hilti

PROFIS FERROSCAN MAP

Program łączy wiele skanów w jeden obraz o powierzchni nie większej niż 45 m x 45 m. Można dzięki temu zobaczyć układ zbrojenia i określić miejsca, w których grubość otuliny jest niewystarczająca.

Dowiedz się więcej

Please enter a subline

Please enter link

SKANOWANIE PODŁOŻA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WIERCENIA LUB KUCIA

Przed przystąpieniem do wiercenia lub kucia należy dokładnie zbadać powierzchnię, aby wykryć rury, pręty zbrojeniowe, kable i inne tego typu obiekty. Ich ewentualne naruszenie wiąże się z poważnymi szkodami.

  • Pręty zbrojeniowe – w przypadku trafienia na pręt zbrojeniowy można uszkodzić jego betonową otulinę oraz własne narzędzia i wiertła.
  • Kable sprężające – uszkodzony kabel może naruszyć stabilność konstrukcji budynku. Zagrożony jest wówczas nie tylko sam budynek, ale także ludzie, przebywający w jego otoczeniu.
  • Przewody elektryczne (pod napięciem) – w wyniku naruszenia instalacji elektrycznej operator może zostać porażony prądem i doznać poważnych obrażeń zagrażających jego życiu.
  • Wodociąg – na skutek naruszenia wodociągu może dojść do wycieku.
  • Siatka druciana – wwiercenie się w siatkę drucianą, belki konstrukcyjne, kotwy lub inne osadzone elementy może powodować uszkodzenia, wymagające kosztowych napraw.

Możesz uniknąć takich sytuacji, korzystając z systemów detekcji Hilti.

Multidetektor Hilti PS 50

MULTIDETEKTOR PS 50

Wielofunkcyjne narzędzie, umożliwiające wykrycie obiektów osadzonych w różnego rodzaju podłożu o grubości do 15 cm. Nasz Multidetektor PS 50 lokalizuje metalowe i plastikowe rury, przewody elektryczne pod napięciem, drewno, metalowe pręty zbrojeniowe i inne obiekty.

Dowiedz się więcej
System Ferroscan Hilti PS 300 i Tablet PSA 200

SYSTEM DETEKCJI FERROSCAN PS 300

Nieniszczący system przeznaczony do wykrywania prętów zbrojeniowych w podłożu betonowym. Jest on też w stanie określić ich dokładne rozmiarów, średnicę i grubość betonowej otuliny.

Dowiedz się więcej

Please enter a subline

Please enter link

ZAMÓW BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ NA TERENIE BUDOWY

Jeśli chcesz na własne oczy przekonać się, jak wygląda praca z systemami detekcji Hilti skontaktuj się z lokalnym zespołem Hilti i zamów bezpłatną prezentację.