Łącznik do drewna HCW

Innowacyjne połączenia na wpust w budownictwie drewnianym

Połączenie drewna z betonem lub drewna z drewnem jest teraz wyjątkowo łatwe dzięki łącznikom do drewna HCW

Łącznik do drewna HCW daje nowe możliwości łączenia drewna z betonem i drewna z drewnem. Łącznik jest już wstępnie zamontowany w elemencie podczas prefabrykacji i łączony z podłożem na placu budowy za pomocą kotwy klinowej lub śruby kołkowej. Zapewniamy Ci kompleksowe wsparcie przy realizacji Twojego projektu, oferując innowacyjne produkty, cyfrowe techniki pomiarowe i doradztwo bezpośrednio na placu budowy.

Przyspiesz prace budowlane dzięki bardziej produktywnym procesom roboczym, stosując system zgodny z Europejską Aprobatą Techniczną (ETA).

Oto, co HCW może zrobić z połączeniem bazowym

Połączenie cokołu z łącznikiem drewnianym HCW

Do tej pory decydujące znaczenie przy mocowaniu prefabrykowanych elementów drewnianych do betonu miał próg wyrównujący lub montażowy i mocowanie kątownika. Obie metody służą do prawidłowego pozycjonowania oraz wyrównywania na płycie podstawy.

Dzięki łącznikowi do drewna HCW możesz osiągnąć oba te cele przy znacznie mniejszym wysiłku. Ze swojego projektu roboczego w bezbłędny sposób przenosisz punkt mocowania na plac budowy za pomocą cyfrowej technologii pomiarowej i przyspieszasz tym samym proces montażu swojej konstrukcji drewnianej. Irytacja spowodowana niedokładnym montażem konstrukcji betonowej z konstrukcją drewnianą należy już do przeszłości.

Dzięki dokładnemu umiejscowieniu łączników do drewna HCW siły rozciągające i ścinające są przyjmowane dokładnie tam, gdzie zostały zwymiarowane. Prowadzi to do optymalnego wykorzystania materiałów.

Oto co może zrobić HCW od pierwszego piętra

Połączenia drewniane z łącznikiem drewnianym HCW od pierwszego piętra w górę

Łączniki do drewna HCW przeznaczone są do połączenia drewna z betonem − ale nie tylko. Posiadają one także aprobatę ETA na połączenia drewna z drewnem.

Już na poziomie pierwszego piętra łącznik do drewna HCW jest stosowany w połączeniu ze śrubą kołkową HSW. Łącznik może być używany nie tylko  przy budowie nowej konstrukcji, ale też do późniejszej rozbudowy pięter lub w już istniejących budynkach.

Pozycjonowanie i wyrównywanie odbywa się za pomocą detali konstrukcyjnych w elementach drewnianych. Elementy ścienne można także wyrównywać za pomocą łączników drewnianych HCW w elementach stropowych.

W jaki sposób mogę zintegrować łączniki do drewna HCW z moimi procesami roboczymi?

Projektowanie modelu budynku z użyciem elementów łączących

Obliczenia statyczne

  • Elementy łączące posiadające aprobatę ETA. 
  • Wartości obciążeń dostępne w instrukcji technicznej. 
  • Dostępne oprogramowanie dotyczące projektowania. 
  • HCW przyjmuje obciążenia bezpośrednio tam, gdzie zostało to zaprojektowane.
Prefabrykacja zamocowań w konstrukcji ciesielskiej

Przygotowanie pracy i prefabrykacja elementów

  • Precyzyjne projektowanie łączników oferowane przez wszystkich popularnych dostawców oprogramowania CAD (SEMA, Dietrich's, HSBCAD i cadwork). 
  • Osadzanie łączników HCW bezpośrednio w konstrukcji ciesielskiej. 
  • Łączniki HCW można zintegrować ze wszystkimi wcześniejszymi etapami pracy bez dodatkowego wysiłku.
Projekt budowy w tablecie do tyczenia realizowanego przez jedną osobę

Pomiary na placu budowy

  • Eksportowanie cyfrowych punktów pomiarowych z modelu budynku. 
  • Cyfrowe tyczenie przy użyciu tachimetru Hilti na placu budowy realizowane przez jedną osobę. 
  • Mniejsza ilość pracowników dzięki spójnym cyfrowym metodom pracy. 
  • Przygotowanie płyty podstawy niezależnie od terminu montażu.
Przygotowanie punktu mocowania

Przygotowanie płyty podstawy

  • Lokalizacja otworu za pomocą szablonu do wiercenia. 
  • Wiercenie punktu mocowania i osadzanie kotew do pozycjonowania. 
  • Wyrównywanie za pomocą dodatkowej nakrętki na kotwie.
Element ścienny jest włożony

Montaż elementów

  • Dokładny, prosty i szybki montaż na placu budowy. 
  • Prawidłowe pozycjonowanie i natychmiastowe wyrównanie każdego elementu ściennego. 
  • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki mniejszej liczbie poprawek. 
  • Większe bezpieczeństwo pracy dzięki zintegrowanym łącznikom.
Image alt text (optional)

KOTWA HCW W PRAKTYCE

Do wykonania połączenia drewna z betonem na potrzeby budowy tego domu wykorzystano kotwę HCW. Wcześniej kotwy zostały dokładnie ustawione na powierzchni betonu, po czym można było łatwo postawić drewniane ściany.

Obejrzyj cały film, aby zobaczyć pełen proces budowy w ciągu zaledwie jednego dnia.

Prefabrykacja sterowana CNC i cyfrowa technika pomiarowa

5 korzyści dzięki zastosowaniu łączników do drewna HCW

Wykorzystaj pełen potencjał oszczędnościowy łączników do drewna HCW − od fundamentu aż po poddasze. Pełną wydajność łączników HCW można uzyskać dopiero wtedy, gdy cały budynek jest połączony przy ich użyciu.  

  1. Szybka i łatwa statyka budynku dzięki dwóm wariantom mocowania i pomocy przy wymiarowaniu.
  2. Maksymalna precyzja dzięki prefabrykacji z wykorzystaniem sterowania CNC i cyfrowej technice pomiarowej − nie są potrzebne dodatkowe poprawki.
  3. Wyraźnie szybszy pomiar i przygotowanie płyty podstawy.
  4. Uproszczona koordynacja na placu budowy dzięki oddzieleniu pomiarów i montażu.
  5. Krótszy czas montażu, mniejszy o 30% nakład pracy.