Przejdź do strony głównej

Smart Design - optymalizacja w projektowaniu zamocowań

Mariusz Korzeb
Reading time: < 5 minutes
Article

Ostatnie postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego wzbudziły powszechne zainteresowanie i rozpowszechniły się, kształtując sposób podejścia do złożonych problemów w różnych branżach

Kotwienie płyty podstawy
Oprogramowanie i Serwis
Połączenia konstrukcyjne (kotwy)

Smart Design - optymalizacja w projektowaniu zamocowań

Wprowadzenie

Ostatnie postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego wzbudziły powszechne zainteresowanie i rozpowszechniły się, kształtując sposób podejścia do złożonych problemów w różnych branżach. Dostrzegając potencjał tych technologii, firma Hilti dostosowała swoje podejście do specyficznych potrzeb firm z branży inżynierii konstrukcyjnej, wprowadzając zaawansowaną metodę optymalizacji matematycznej do PROFIS Engineering. Ta metoda, inspirowana wydajnością rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, zwiększa możliwości naszego oprogramowania w zakresie optymalizacji połączeń z wieloma łącznikami. Dzięki zintegrowaniu tego zaawansowanego algorytmu PROFIS Engineering wyznacza nowy standard precyzji, skutecznie eliminując potrzebę ręcznych iteracji, które w tradycyjnym podejściu spowalniały proces projektowania.

W sercu tej innowacji znajduje się potężne narzędzie optymalizujące, które rozwiązuje złożone wyzwania projektowe poprzez szybką ocenę różnych czynników, takich jak wytrzymałość materiału, geometria połączenia i układ łączników.
Jedną z najważniejszych korzyści płynących z tego podejścia jest możliwość znacznego zwiększenia produktywności wśród firm z branży inżynierii budowlanej. Usprawniając proces obliczeń poprzez wyeliminowanie iteracyjnych kroków, inżynierowie mogą alokować swoje zasoby i skupić się na bardziej krytycznych kwestiach projektowych, zwiększając ogólną wydajność pracy. Przekłada się to nie tylko na skrócenie czasu projektowania, ale także na zapewnienie, że projekty będą przestrzegały rygorystycznych terminów bez uszczerbku dla jakości i dokładności.
Ponadto algorytm ten umożliwia inżynierom podejmowanie bardziej ekonomicznych i zrównoważonych decyzji. Optymalizując wykorzystanie i rozmieszczenie łączników, metodologia ta wspiera projektowanie konstrukcji spełniających i przekraczających wymagania dotyczące wydajności, jednocześnie minimalizując straty materiałowe i obniżając ogólne koszty projektu. Jest to zgodne z rosnącą koncentracją branży na zrównoważonym rozwoju, umożliwiając inżynierom wnoszenie pozytywnego wkładu w tworzenie konstrukcji przyjaznych dla środowiska.

Pierwsze kroki w Profis Engineering

Interface showing “Anchoring to Concrete” (United States, ACI) and a design selection menu with “Smart Design” enabled.

Aby rozpocząć, przejdź do PROFIS Engineering pod adresem https://profisengineering.hilti.com; po zalogowaniu się rozpocznij dobieranie zamocowania do betonu, wybierając pierwszy moduł wyświetlany na stronie głównej - Zamocowanie do betonu.
Po wejściu do modułu kliknij trzecią zakładkę, oznaczoną symbolem żarówki, o nazwie „Smart Design”.
W tym miejscu można włączyć dwa tryby „Smart Design”:
1) Manual, gdzie można uzyskać rekomendację kotew, i
2) Auto (wyłącznie dla użytkowników Premium), który pozwala wykorzystać maksymalne możliwości tej nowej funkcji. Pamiętaj, że wszystkie opcje przycisków na lewej karcie zostaną wyłączone, ponieważ w tym trybie będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz (więcej informacji w dalszej części artykułu).

Wskazówki dotyczące wyboru właściwej kotwy:
Po wprowadzeniu danych nasze oprogramowanie do obliczania kotew zasugeruje do trzech odpowiednich kotew dostosowanych do konkretnych potrzeb projektu. Jako ekspert masz możliwość wyboru spośród tych rekomendacji lub wyboru innych na podstawie swoich preferencji. Aby uzyskać więcej informacji, wystarczy kliknąć ikonę „i”, aby zrozumieć podstawy każdego zalecenia, w tym krajowe oceny techniczne i praktyczne zastosowanie

Interface showing application builder categories and selected anchor products with size selection and a prompt to choose preferred anchors.

Ciekawostka: Aby stworzyć te rekomendacje, zapytaliśmy inżynierów, na które projekty poświęcili najwięcej czasu i które stopy/blachy czołowe projektowali najczęściej. W oparciu o to nasi eksperci ds. kotew dopasowują każdy wymóg zastosowania do konkretnych ocen technicznych, które najlepiej spełniają te wymagania.


Wprowadź informacje o profilu i materiale podłoża:

Po wybraniu preferowanej kotwy (kotew) można uwzględnić minimalne wymagane parametry niezbędne do wykonania obliczenia kotwy. Te parametry powinny być wynikiem projektu konstrukcji. Są to rodzaj profilu, właściwości betonu (w tym geometria) i obciążenia. Można uwzględnić zarówno geometrie, jak i obciążenia bezpośrednio w modelu. Nie martw się, jeśli nie widzisz płyty podstawy; Smart Design wykorzysta wszystkie podane informacje, aby zapewnić minimalną powierzchnię stopy.

Interface showing minimum requirements for profile and concrete, including steel section dimensions and concrete properties.

Dostosuj preferencje wykorzystania kotew.
Teraz, po wprowadzeniu wszystkich informacji niezbędnych do zaprojektowania kotew, technicznie rzecz biorąc, jesteś gotowy do pracy, jednak jest coś więcej, co powinieneś wypróbować. Klikając opcję „Zaawansowane dane wejściowe” u dołu panelu, możesz w pełni wykorzystać potencjał inteligentnego projektowania.

Advanced input settings interface showing optimization, anchor positioning, material properties, and installation conditions.

Wystarczy kilka kliknięć, aby ustawić pożądany poziom wykorzystania – w celu osiągnięcia poziomu najbardziej zbliżonego do 100%. Wysoki współczynnik wykorzystania oznacza maksymalne wykorzystanie materiałów, co nie tylko obniża koszty, ale także przyspiesza proces montażu. Dostosuj to ustawienie, aby upewnić się, że Twój projekt jest zarówno efektywny pod względem zasobów, jak i opłacalny.
Na koniec możesz skorzystać z niektórych „Opcji konstrukcji”, aby zawęzić liczbę obliczonych rozwiązań, zapewniając szybsze rezultaty.

Filtruj i sortuj, aby ustalić priorytet rozwiązań
Po kliknięciu przycisku („Szukaj rozwiązań”) zauważysz, że pojawi się kilka rozwiązań. Wyniki zliczane na dole będą wyświetlane w miarę ich obliczania i sortowania według mniejszej lub większej powierzchni płyty podstawy.

Interface showing anchor search results with filters for anchor type, size, material, utilization, and embedment depth.

W tym przykładzie mamy jednak ponad 100 rozwiązań, co sprawia, że ostateczny wybór jest nieco przytłaczający. W tym celu wyposażyliśmy Cię w dwie przydatne opcje: po pierwsze, masz możliwość sortowania, co pozwala uporządkować rozwiązania według wykorzystania, rozmiaru płyty podstawy i liczby kotew lub głębokości zamocowania, a po drugie, z opcją filtrowania, do której możesz łatwo uzyskać dostęp. Po kliknięciu dowolnego rozwiązania karta rozwiązania zostanie rozszerzona, co pozwoli Ci zobaczyć ostateczny projekt przed wydrukowaniem raportu obliczeniowego i wysłaniem go na budowę.


Wniosek
Integracja tego zaawansowanego algorytmu optymalizacji z PROFIS Engineering, stanowi krok naprzód w inżynierii budowlanej. Obiecuje inżynierom potężne narzędzie do projektowania optymalnych połączeń z uwzględnieniem wielu łączników, zwiększając ich produktywność, umożliwiając tworzenie bardziej ekonomicznych i zrównoważonych rozwiązań, a ostatecznie zapewniając im spokój ducha poprzez pomoc w wyborze odpowiedniej kotwy do właściwego zastosowania.
Dowiedz się, w jaki sposób Smart Design w PROFIS Engineering od firmy Hilti może zrewolucjonizować Twój sposób pracy.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Profis Engineering > PROFIS Engineering Suite - Hilti Polska
Zaloguj się do darmowego oprogramowania do projektowania > PROFIS Engineering.